Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Buitendraad, G 2 A

003H6289

AVP PN25 40/16 0,2-1,0 schroefdraad retour

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 2 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 40
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.34
Cavitatiefactor 25%0.58
Cavitatiefactor 50%0.52
Cavitatiefactor 75%0.50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukverschilregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.20 bar
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]16.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVP PN25 40/16 0,2-1,0 thread return
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieRetour
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVP PN25 40/16 0,2-1,0 schroefdraad retour
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVP
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalNodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]16.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.863 Kilogram
Netto gewicht5.818 Kilogram
Volume12.464 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421538081
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm