AFP-9, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Geel
003G1015
AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 geel
003G1015
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukregelaar | Drukverschilregelaar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowbegrenzing | Nee |
| Flowregeling | Nee |
| Functie | Drukverschilregelaar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Insteltype | Adjustable |
| Kleur | Geel |
| Material Description | AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 yellow |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Montageversie | vrij |
| Motorgrootte [cm2] | 80 cm² |
| Omschrijving | AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 geel |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Motoren - Druk Flow |
| Productnaam SCIP-dossier | AFP/A/B |
| Producttype | AFP-9 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| Slag [mm] | 7.00 mm |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 25 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 7.19 Kilogram |
| Netto gewicht | 6.53 Kilogram |
| Volume | 26.424 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808290 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |