Danfoss logo
Actuator for pressure controllers type AFP

AFP-9, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², ROOD

003G1014

AFP-9 PB25 1-6 80cm2 rood

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukverschilregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]6.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]1.00 bar
InsteltypeAdjustable
KleurROOD
Material DescriptionAFP-9 PB25 1-6 80cm2 red
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Montageversievrij
Motorgrootte [cm2]80 cm²
OmschrijvingAFP-9 PB25 1-6 80cm2 rood
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
Productnaam SCIP-dossierAFP/A/B
ProducttypeAFP-9
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Slag [mm]7.00 mm
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.76 Kilogram
Netto gewicht8.079 Kilogram
Volume26.645 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421808283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm