Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 40, Debiet [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Flens, Montageversie: Retour

003H6564

AVPQ PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flens ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 40
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.34
Cavitatiefactor 25%0.58
Cavitatiefactor 50%0.52
Cavitatiefactor 75%0.50
Debiet [m3/h]10.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]12.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.80 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingNee
FlowregelingJa
FunctieDrukverschil en flowregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QJa
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.20 bar
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]20.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVPQ PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flange ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieRetour
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVPQ PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flens ret
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVPQ
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalNodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]16.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht12.478 Kilogram
Netto gewicht12.478 Kilogram
Volume25.938 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421540831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm