Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 15, Debiet [m3/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: Flow

003H6549

AVPQ 4 PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 dr flow

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.41
Cavitatiefactor 25%0.69
Cavitatiefactor 50%0.62
Cavitatiefactor 75%0.60
Debiet [m3/h]2.20 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]2.40 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.07 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingNee
FlowregelingJa
FunctieDrukverschil en flowregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QJa
Function VSP - TNee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.00 bar
Kenmerkend
Waarde
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.20 bar
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]4.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 thr flow
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieFlow
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVPQ 4 PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 dr flow
PN alternatief VSP0
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
Productnaam SCIP-dossierAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
ProducttypeAVPQ 4
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalRood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.306 Kilogram
Netto gewicht5.306 Kilogram
Volume10.416 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421540602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm