Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 25, Debiet [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.3 bar - 2 bar, Buitendraad, G 1 1/4 A, Montageversie: Retour

003H6543

AVPQ PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 schroefdraad ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1 1/4 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 25
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.38
Cavitatiefactor 25%0.64
Cavitatiefactor 50%0.57
Cavitatiefactor 75%0.55
Debiet [m3/h]3.50 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.20 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingNee
FlowregelingJa
FunctieDrukverschil en flowregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QJa
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]2.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.30 bar
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]8.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVPQ PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 thread ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieRetour
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVPQ PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 schroefdraad ret
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVPQ
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalRood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.792 Kilogram
Netto gewicht3.792 Kilogram
Volume9.455 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421540701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm