Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 20, Debiet [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Buitendraad ISO 228/1, G 1 A, Montageversie: Retour

003H6486

AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 schroefdraad retu

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1 A
AansluittypenBuitendraad ISO 228/1
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 20
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.41
Cavitatiefactor 25%0.69
Cavitatiefactor 50%0.62
Cavitatiefactor 75%0.60
Debiet [m3/h]4.50 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.10 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingNee
FlowregelingJa
FunctieDrukverschil en flowregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QJa
Function VSP - TNee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.00 bar
Kenmerkend
Waarde
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.20 bar
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]6.30 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 thread ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieRetour
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 schroefdraad retu
PN alternatief VSP0
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
Productnaam SCIP-dossierAVPQ PN16 DN15-32
ProducttypeAVPQ
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalRood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildrukbereik [bar] [Max]12.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.134 Kilogram
Netto gewicht3.074 Kilogram
Volume9.747 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421540053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm