Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 25, DN 32, Debiet [m3/h]: 0.4 - 10, 0.5 bar - 0.5 bar, Flens, G 1 3/4 A, Montageversie: Retour

003H6474

AVPB-F PN25 32/12,5 0,5 flens retour

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1 3/4 A
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 32
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.38
Cavitatiefactor 25%0.64
Cavitatiefactor 50%0.57
Cavitatiefactor 75%0.55
Debiet [m3/h]8.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]10.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.40 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
dPb virtueel0.2
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingJa
FlowregelingNee
FunctieDrukverschil en flowbegrenzer
Functie VSP - PJa
Function VSP - QJa
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]0.50 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.50 bar
InsteltypeFixed
Kvs-waarden [m³/u]12.50 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVPB-F PN25 32/12,5 0,5 flange return
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieRetour
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVPB-F PN25 32/12,5 0,5 flens retour
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVPB-F
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalNodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]16.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.258 Kilogram
Netto gewicht10.258 Kilogram
Volume17.852 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421539934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm