Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 25, DN 15, Debiet [m3/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: Retour

003H6446

AVPB PN25 15/4 0,2-1,0 schroefdraad retour

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.41
Cavitatiefactor 25%0.69
Cavitatiefactor 50%0.62
Cavitatiefactor 75%0.60
Debiet [m3/h]2.20 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]2.40 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.07 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
dPb virtueel0.2
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingJa
FlowregelingNee
FunctieDrukverschil en flowbegrenzer
Functie VSP - PJa
Function VSP - QJa
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.20 bar
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]4.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVPB PN25 15/4 0,2-1,0 thread return
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieRetour
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVPB PN25 15/4 0,2-1,0 schroefdraad retour
PN alternatief VSP0
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVPB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalRood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.538 Kilogram
Netto gewicht3.524 Kilogram
Volume9.715 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421539651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm