Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 16, DN 32, Debiet [m3/h]: 0.15 - 7.3, 0.3 bar - 0.3 bar, Buitendraad, G 1 3/4 A, Montageversie: Retour

003H6422

AVPB-F PN16 32/10 0,3 schroefdraad retour

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1 3/4 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 32
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.38
Cavitatiefactor 25%0.64
Cavitatiefactor 50%0.57
Cavitatiefactor 75%0.55
Debiet [m3/h]7.30 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]7.30 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.15 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
dPb virtueel0.2
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingJa
FlowregelingNee
FunctieDrukverschil en flowbegrenzer
Functie VSP - PJa
Function VSP - QJa
Kenmerkend
Waarde
Function VSP - TNee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]0.30 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.30 bar
InsteltypeFixed
Kvs-waarden [m³/u]10.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVPB-F PN16 32/10 0,3 thread return
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieRetour
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVPB-F PN16 32/10 0,3 schroefdraad retour
PN alternatief VSP0
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVPB-F
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalRood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]12.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.241 Kilogram
Netto gewicht2.241 Kilogram
Volume4.588 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421539415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm