AVPB, PN 16, DN 20, Debiet [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.05 bar - 0.5 bar, Buitendraad, G 1 A, Montageversie: Retour
003H6396
AVPB PN16 20/6,3 0,05-0,5 schroefdraad retour
003H6396
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 1 A |
| Aansluittypen | Buitendraad |
| Aantal poorten | 2 |
| Afdichting DP materiaal | EPDM |
| Afsluitermaat | DN 20 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.60 |
| Cavitatiefactor 100% | 0.41 |
| Cavitatiefactor 25% | 0.69 |
| Cavitatiefactor 50% | 0.62 |
| Cavitatiefactor 75% | 0.60 |
| Debiet [m3/h] | 4.50 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Max] | 4.50 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 0.10 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| dPb virtueel | 0.2 |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukregelaar | Drukverschilregelaar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Flowregeling | Nee |
| Functie | Drukverschil en flowbegrenzer |
| Functie VSP - P | Ja |
| Function VSP - Q | Ja |
| Function VSP - T | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Insteltype | Adjustable |
| Kvs-waarden [m³/u] | 6.30 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
| Material Description | AVPB PN16 20/6,3 0,05-0,5 thread return |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | Retour |
| Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
| Omschrijving | AVPB PN16 20/6,3 0,05-0,5 schroefdraad retour |
| PN alternatief VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | AVPB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spindelpositie | Normaal open |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming |
| Ventielbodymateriaal | Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
| Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.154 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.154 Kilogram |
| Volume | 6.818 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421539156 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |