AFQ 2, PN 40, 0.2 bar - 0.2 bar, 160 cm²
003G5602
Functie: Flowregelaar
003G5602
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Differential pressure setting [bar] | 0.20 bar |
| Druk nominaal [bar] | 40 bar |
| Drukklasse | PN 40 |
| Drukregelaar | Geen |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Flowbegrenzing | Nee |
| Flowregeling | Ja |
| Functie | Flowregelaar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 0.20 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Insteltype | Fixed |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN40 0,2 160cm2 int. spring |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montage (aanvoer / retour) | flow |
| Montageversie | vrij |
| Motor membraanhuismateriaal | EPDM (rollend, vezelversterkt) |
| Motorgrootte [cm2] | 160 cm² |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Motoren - Druk Flow |
| Producttype | AFQ 2 |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming en koeling |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 40 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 11.235 Kilogram |
| Netto gewicht | 9.9 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 44.214 Liter |
| EAN/UPC | 5710104096551 |