Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.2 bar - 0.2 bar, 320 cm²

003G5598

Functie: Flowregelaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]150 mm
Differential pressure setting [bar]0.20 bar
Druk nominaal [bar]40 bar
DrukklassePN 40
DrukregelaarGeen
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingNee
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]0.2 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.2 bar
InsteltypeFixed
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN40 0,2 320cm2 int. spring
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]320 cm²
Mounting (flow / return)flow
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
ProducttypeAFQ 2
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]40 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.7 Kilogram
Netto gewicht15.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume45.731 Liter
EAN/UPC5710104096544