Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 160 cm²

003G5718

Functie: Drukverschil en flowregelaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]1.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]0.20 bar
DrukklassePN 40
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingNee
FlowregelingJa
FunctieDrukverschil en flowregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.20 bar
InsteltypeAdjustable
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,2-1/0,2 160cm2 blue
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieFlow
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]160 cm²
Mounting (flow / return)flow
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
ProducttypeAFPQ 24
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]40 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht36.8 Kilogram
Netto gewicht26.2 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5715162388464