Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5617

Functie: Drukverschilregelaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
DrukklassePN 40
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukverschilregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]2.5 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]1 bar
InsteltypeAdjustable
Material DescriptionAFP 2 PN40 1-2,5 160cm2red
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]160 cm²
OmschrijvingDifferential pressure actuator
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
ProducttypeAFP 2
Spring colourred
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]40 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.5 Kilogram
Netto gewicht14 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume50.025 Liter
EAN/UPC5710104523149