Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5611

Functie: Drukverschilregelaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]65 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukverschilregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]0.35 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.10 bar
InsteltypeAdjustable
Material DescriptionAFP 2 PN16 0,1-0,35 640cm2 yellow
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]640 cm²
OmschrijvingDifferential pressure actuator
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
ProducttypeAFP 2
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht48.5 Kilogram
Netto gewicht40 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume189.24 Liter
EAN/UPC5710104518220