AFP 2, PN 16, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²
003G5606
Functie: Drukverschilregelaar
003G5606
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 250 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukregelaar | Drukverschilregelaar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowbegrenzing | Nee |
| Flowregeling | Nee |
| Functie | Drukverschilregelaar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 1.50 bar |
| Insteltype | Adjustable |
| Material Description | AFP 2 PN16 1,5-4 160cm2 black |
| Media pH [Max] | 10 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | vrij |
| Motor membraanhuismateriaal | EPDM (rollend, vezelversterkt) |
| Motorgrootte [cm2] | 160 cm² |
| Omschrijving | Differential pressure actuator |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Motoren - Druk Flow |
| Producttype | AFP 2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spring colour | black |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 16 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 14.102 Kilogram |
| Netto gewicht | 12 Kilogram |
| Volume | 51.345 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096285 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |