V74D52, PN 25, DN 20, Debiet [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Buitendraad, Montageversie: vrij
065-4208
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 dr flo/ret
065-4208
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Buitendraad |
| Aantal poorten | 2 |
| Afsluitermaat | DN 20 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Debiet [m3/h] | 0.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Max] | 0.00 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukregelaar | Drukreductieregelaar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flowbegrenzing | Nee |
| Flowregeling | Nee |
| Functie | Drukreductieregelaar |
| Functie VSP - P | Ja |
| Function VSP - Q | Nee |
| Function VSP - T | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 5.50 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Insteltype | Adjustable |
| Kvs-waarden [m³/u] | 6.30 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
| Material Description | V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 thr flo/ret |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Montageversie | vrij |
| Motorgrootte [cm2] | 31 cm² |
| Omschrijving | V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 dr flo/ret |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | V74D52 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Toegestane media | Termo oil |
| Toepassing | Stadsverwarming |
| Ventielbodymateriaal | Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.348 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.348 Kilogram |
| Volume | 9.24 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421805718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |