Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4210 + 065-4211

V73D52, PN 25, DN 25, Debiet [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Buitendraad, Montageversie: By-pass

065-4211

V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 dr by-pass

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
AfsluitermaatDN 25
Batterijen inbegrepenNo
Debiet [m3/h]0.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]0.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukontlastingsregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukontlastregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]5.50 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]1.00 bar
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]8.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.02
Material DescriptionV73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 thr bypass
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
MontageversieBy-pass
Motorgrootte [cm2]31 cm²
OmschrijvingV73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 dr by-pass
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeV73D52
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Toegestane mediaTermo oil
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalRood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Verschildrukbereik [bar] [Max]12.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.444 Kilogram
Netto gewicht3.444 Kilogram
Volume9.296 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421805749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm