Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD olie, PN 25, 0.2 bar - 1.5 bar, 250 cm², ROOD

003G1486

Functie: Drukreductieregelaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal, mat. Nr. 1,0338, verzinkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]50 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]1.50 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]0.20 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukreductieregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukreductieregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.50 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.15 bar
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeAdjustable
KleurROOD
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2 red
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
MontageversieFlow
Motorgrootte [cm2]250 cm²
OmschrijvingAFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2 rood
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
ProducttypeAFD olie
Toegestane mediaTermo oil
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14.382 Kilogram
Netto gewicht14.382 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume48.735 Liter
EAN/UPC5702421817339