AFD olie, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², ROOD
003G1042
Functie: Drukreductieregelaar
003G1042
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal, mat. Nr. 1,0338, verzinkt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 50 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukregelaar | Drukreductieregelaar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowbegrenzing | Nee |
| Flowregeling | Nee |
| Functie | Drukreductieregelaar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Insteltype | Adjustable |
| Kleur | ROOD |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | AFD OIL PB25 1-6 80cm2 red |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Montageversie | Flow |
| Motorgrootte [cm2] | 80 cm² |
| Omschrijving | AFD OIL PB25 1-6 80cm2 rood |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Motoren - Druk Flow |
| Productnaam SCIP-dossier | AFD/A |
| Producttype | AFD olie |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| Toegestane media | Termo oil |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 25 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 8.881 Kilogram |
| Netto gewicht | 8.881 Kilogram |
| Volume | 26.754 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |