Flowverdelers, Voor afsluiters: VFGS2
065B2779
Stroomverdeelklep voor VFGS2 afsluiters DN100, 125
065B2779
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min] | 100 mm |
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN100, 125 |
| Omschrijving | Stroomverdeelklep voor VFGS2 afsluiters DN100, 125 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Producttype | Flowverdelers |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Voor afsluiter afmeting | DN 100DN 125 |
| Voor afsluiters | VFGS2 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.413 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.413 Kilogram |
| Volume | 4.719 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813454 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |