Danfoss logo
 Impulse tubes, product type: AVPL 003L5043

Impulsleidingen, 3 mm, G 1/16, 2500 mm, Voor producttype: AVPL

003L5043

Impulsleidingset 1,6 G1/16, fi3x2,5m

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1/16
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]3 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max]15 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min]15 mm
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max]16 bar
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min]16 bar
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Lengte [mm]2500.0 mm
Kenmerkend
Waarde
MateriaalCOPPER
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16, fi3x2,5m
OmschrijvingImpulsleidingset 1,6 G1/16, fi3x2,5m
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
ProducttypeImpulsleidingen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
VerpakkingMulti-verpakking
Voor producttypeAVPL

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.144 Kilogram
Netto gewicht0.144 Kilogram
Volume0.496 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104028149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm