Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsleidingen, 6 mm, 1500 mm, Voor producttype: AV(P)QM (T)

003H6860

Imp.leid. voor reduc.vent. voor AV bereik, 1,5 m

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max]50 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min]15 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Lengte [mm]1500.0 mm
MateriaalCOPPER
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1,5m
OmschrijvingImp.leid. voor reduc.vent. voor AV bereik, 1,5 m
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
ProducttypeImpulsleidingen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
VerpakkingMulti-verpakking
Voor producttypeAV(P)QM (T)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.168 Kilogram
Netto gewicht0.168 Kilogram
Volume0.288 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421544426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm