Combinatie-adapter K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Combinatie-adapter K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiaal | Nodulair ijzer GGG 40.3 |
| Material Description | Combination Piece K3, M45 / 3 x M45 |
| Omschrijving | Combinatie-adapter K3, M45 / 3 x M45 |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Productnaam SCIP-dossier | Combination Piece K3 |
| Producttype | Combinatieadapters |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | ab4685be-e1c3-4743-8859-422b2b9c18ad |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.237 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.237 Kilogram |
| Volume | 1.13 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |