Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsleidingen, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Koper Cu-DHP CW024A H040, Voor producttype: AV(P)QM (T)

003H6852

Impulsleidingset AV R 1/8##,fi 6x1,5m

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatR 1/8
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max]50 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min]15 mm
Lengte [mm]1500.0 mm
MateriaalKoper Cu-DHP CW024A H040
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionImpulse tube set AV R 1/8"",fi 6x1,5m
Omschrijving,fi 6x1,5m
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
ProducttypeImpulsleidingen
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Voor producttypeAV(P)QM (T)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.362 Kilogram
Netto gewicht0.342 Kilogram
Volume3.927 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421541555
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens