Motoren en instelonderdelen, Voor producttype: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Montageversie: Flow
003H6851
Mot. & gerel.d. PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 flow
003H6851
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukinstelbereik [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Montageversie | Flow |
| Omschrijving | Mot. & gerel.d. PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 flow |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Producttype | Motoren en instelonderdelen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Voor producttype | AVPQ4 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.596 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.568 Kilogram |
| Volume | 9.455 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |