Motoren en instelonderdelen, Voor producttype: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar
003H6844
Motor PN25 1-4,5 AVA, AVD byp/ret/flo
003H6844
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukinstelbereik [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 4.50 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Material Description | Act., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo |
| Omschrijving | Motor PN25 1-4,5 AVA, AVD byp/ret/flo |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Productnaam SCIP-dossier | MD_ACT_PN25_RET_I_HP |
| Producttype | Motoren en instelonderdelen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8 |
| Voor producttype | AVA, AVD |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.083 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.083 Kilogram |
| Volume | 9.95 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |