Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Motoren en instelonderdelen, Voor producttype: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Montageversie: Flow

003H6835

Mot. & gerel.d. PN25 0,3-2,0 AVP flow

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukinstelbereik [bar] [Max]2.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]0.30 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]2.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.30 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP flow
MontageversieFlow
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingMot. & gerel.d. PN25 0,3-2,0 AVP flow
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
Productnaam SCIP-dossierSAC MD DP-Q Act. PN25
ProducttypeMotoren en instelonderdelen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
Voor producttypeAVP

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.78 Kilogram
Netto gewicht2.78 Kilogram
Volume5.799 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421552858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm