Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

Motoren en instelonderdelen, Voor producttype: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montageversie: Retour

003H6829

Mot. & gerel.d. PN25 0,2-1,0 AVP retour

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukinstelbereik [bar] [Max]1.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]0.20 bar
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.20 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP return
MontageversieRetour
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingMot. & gerel.d. PN25 0,2-1,0 AVP retour
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
Productnaam SCIP-dossierMD_ACT_PN25_RET_I
ProducttypeMotoren en instelonderdelen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
VerpakkingMulti-verpakking
Voor producttypeAVP

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.652 Kilogram
Netto gewicht2.652 Kilogram
Volume5.717 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421552759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm