Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Motoren en instelonderdelen, Voor producttype: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montageversie: Flow

003H6824

Mot. & gerel.d. PN25 0,2-1,0 AV flow

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukinstelbereik [bar] [Max]1.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]0.20 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.20 bar
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow
MontageversieFlow
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingMot. & gerel.d. PN25 0,2-1,0 AV flow
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
Productnaam SCIP-dossierMD_ACT_PN16_FLO_T
ProducttypeMotoren en instelonderdelen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
Voor producttypeAVP

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.788 Kilogram
Netto gewicht1.266 Kilogram
Volume4.535 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421552650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm