Motoren en instelonderdelen, Voor producttype: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Montageversie: Retour
003H6821
Mot. & gerel.d. PN25 0,05-0,5 AV retour
003H6821
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukinstelbereik [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 9 pc |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Material Description | Act. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return |
| Montageversie | Retour |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Mot. & gerel.d. PN25 0,05-0,5 AV retour |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Productnaam SCIP-dossier | MD_ACT_PN16_RET_T |
| Producttype | Motoren en instelonderdelen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voor producttype | AVP |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.28 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.28 Kilogram |
| Volume | 4.484 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552599 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |