Motoren en instelonderdelen, Voor producttype: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar
003H1836
Actuator PN25 1-5,5 D52 olie byp/ret/flo
003H1836
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukinstelbereik [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 5.50 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Material Description | Actuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Actuator PN25 1-5,5 D52 olie byp/ret/flo |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Producttype | Motoren en instelonderdelen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Voor producttype | D52 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.438 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.438 Kilogram |
| Volume | 5.177 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |