Danfoss logo
Impulse tubes

Impulsleidingen, 10 mm, G 1/4, Roestvrij staal

003G1868

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN80

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1/4
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max]80 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min]80 mm
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max]40 bar
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min]16 bar
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
MateriaalRoestvrij staal
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN8
OmschrijvingImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN80
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
Productnaam SCIP-dossierAF IMPULSE TUBES (3)
ProducttypeImpulsleidingen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
VerpakkingMulti-verpakking
Voor afsluiter afmetingDN 80
Voor producttypeAFPQ 24

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.45 Kilogram
Netto gewicht0.4 Kilogram
Volume4.128 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162414279
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm