Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Impulsleidingen, 10 mm, G 1/4, Roestvrij staal

003G1855

Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN250

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1/4
Actuator grootte320 cm²
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max]250 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min]250 mm
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max]40 bar
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min]16 bar
MateriaalRoestvrij staal
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionImpulse tubes f. AFQ2 320 cm2 PN40 DN250
OmschrijvingImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN250
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
Productnaam SCIP-dossierAF IMPULSE TUBES (3)
ProducttypeImpulsleidingen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Voor afsluiter afmetingDN 250
Voor producttypeAFQ 2

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.8 Kilogram
Netto gewicht0.3 Kilogram
Volume31.169 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162414200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm