Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsleidingen, 10 mm, G 1/4, Roestvrij staal

003G1849

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1/4
Actuator grootte160 cm²
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
MateriaalRoestvrij staal
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN1
Kenmerkend
Waarde
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
Productnaam SCIP-dossierAF IMPULSE TUBES (3)
ProducttypeImpulsleidingen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Voor afsluiter afmetingDN 125
Voor producttypeAFPQ 24

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.55 Kilogram
Netto gewicht0.5 Kilogram
Volume5.64 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162414088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm