Impulsleidingen, 10 mm, G 1/4, Roestvrij staal
003G1835
003G1835
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 1/4 |
| Actuator grootte | 160 cm² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| Druk nominaal [bar] | 40 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 DN50 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Producttype | Impulsleidingen |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Voor afsluiter afmeting | DN 50 |
| Voor producttype | AFPQ 24 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.67 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.65 Kilogram |
| Volume | 3.12 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255137504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |