Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsleidingen, 10 mm, G 1/4, Roestvrij staal

003G1830

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1/4
Actuator grootte160 cm²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
EU RoHS-conformiteitYes
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
MateriaalRoestvrij staal
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN40
Kenmerkend
Waarde
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
ProducttypeImpulsleidingen
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Voor afsluiter afmetingDN 40
Voor producttypeAFPQ 2

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.44 Kilogram
Netto gewicht0.42 Kilogram
Volume1.68 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255136699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm