Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsleidingen, 10 mm, G 1/4, Roestvrij staal

003G1822

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1/4
Actuator grootte160 cm²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
EU RoHS-conformiteitYes
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max]40 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min]40 mm
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max]40 bar
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min]16 bar
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kenmerkend
Waarde
MateriaalRoestvrij staal
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN40
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
ProducttypeImpulsleidingen
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Voor afsluiter afmetingDN 40
Voor producttypeAFPB(-F) 2

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.2 Kilogram
Netto gewicht0.18 Kilogram
Volume0.6 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255136521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm