Klemfitting fi6 voor binnendraad met blokkeerschroef
003G1599
Klemfitting fi6 voor binnendraad met blokkeerschroef
003G1599
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 1/4 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max] | 50 mm |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 16 pc |
| Materiaal | Messing CW602 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Mounting set for PCV |
| Omschrijving | Klemfitting fi6 voor binnendraad met blokkeerschroef |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Producttype | Compressiefittingen voor impulsleidingen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.114 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.114 Kilogram |
| Volume | 1.379 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421814185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |