Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulsleidingen, 10 mm, G 1/4, Roestvrij staal, Voor producttype: AFPQ

003G1417

Impulsleidingen voor AFPQ PN16 DN 250

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1/4
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max]250 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min]250 mm
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max]16 bar
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min]16 bar
Kenmerkend
Waarde
MateriaalRoestvrij staal
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 DN 250
OmschrijvingImpulsleidingen voor AFPQ PN16 DN 250
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
ProducttypeImpulsleidingen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Voor afsluiter afmetingDN 250
Voor producttypeAFPQ

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.394 Kilogram
Netto gewicht1.394 Kilogram
Volume36.223 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104043180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm