Impulsleidingen, 10 mm, G 1/4, Roestvrij staal, Voor producttype: AFPQ4
003G1389
Impulsleidingen voor AFPQ4 PN40 200
003G1389
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 1/4 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| Druk nominaal [bar] | 40 bar |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max] | 200 mm |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min] | 200 mm |
| Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max] | 40 bar |
| Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min] | 16 bar |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN40 200 |
| Omschrijving | Impulsleidingen voor AFPQ4 PN40 200 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Producttype | Impulsleidingen |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voor afsluiter afmeting | DN 200 |
| Voor producttype | AFPQ4 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.708 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.708 Kilogram |
| Volume | 3.6 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812396 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |