Impulsleidingen, 10 mm, G 1/4, Roestvrij staal, Voor producttype: AFPQ4
003G1384
Impulsleidingen voor AFPQ4 PN40 65/80
003G1384
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 1/4 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| Druk nominaal [bar] | 40 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max] | 80 mm |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min] | 65 mm |
| Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max] | 40 bar |
| Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min] | 16 bar |
| Materiaal | Roestvrij staal |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80 |
| Omschrijving | Impulsleidingen voor AFPQ4 PN40 65/80 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Productnaam SCIP-dossier | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Producttype | Impulsleidingen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Voor afsluiter afmeting | DN 65DN 80 |
| Voor producttype | AFPQ4 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.515 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.515 Kilogram |
| Volume | 2.65 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812341 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |