Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulsleidingen, 10 mm, G 1/4, Roestvrij staal, Voor producttype: AFPQ4

003G1380

Impulsleidingen voor AFPQ4 PN40 25/32

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1/4
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max]32 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min]25 mm
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max]40 bar
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min]16 bar
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
MateriaalRoestvrij staal
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 25/32
OmschrijvingImpulsleidingen voor AFPQ4 PN40 25/32
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
Productnaam SCIP-dossierAF IMPULSE TUBES (2)
ProducttypeImpulsleidingen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
VerpakkingMulti-verpakking
Voor afsluiter afmetingDN 25DN 32
Voor producttypeAFPQ4

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.496 Kilogram
Netto gewicht0.496 Kilogram
Volume0.035 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421812303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm