Impulsleidingen, 10 mm, G 1/4, Roestvrij staal, Voor producttype: AFQ
003G1350
Impulsleidingen voor AFQ PN16 250
003G1350
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 1/4 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max] | 250 mm |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min] | 250 mm |
| Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max] | 16 bar |
| Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min] | 16 bar |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Materiaal | Roestvrij staal |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFQ PN16 250 |
| Omschrijving | Impulsleidingen voor AFQ PN16 250 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Productnaam SCIP-dossier | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Producttype | Impulsleidingen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voor afsluiter afmeting | DN 250 |
| Voor producttype | AFQ |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.343 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.343 Kilogram |
| Volume | 2.592 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |