Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Impulsleidingen, 10 mm, G 1/4, Roestvrij staal, Voor producttype: AFQ

003G1349

Impulsleidingen voor AFQ PN40 200

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1/4
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max]200 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min]200 mm
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max]40 bar
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min]16 bar
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kenmerkend
Waarde
MateriaalRoestvrij staal
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ PN40 200
OmschrijvingImpulsleidingen voor AFQ PN40 200
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
ProducttypeImpulsleidingen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
VerpakkingMulti-verpakking
Voor afsluiter afmetingDN 200
Voor producttypeAFQ

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.313 Kilogram
Netto gewicht0.313 Kilogram
Volume3.575 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421811993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm