Danfoss logo
3-way rotary valve type HRE 3

HRE 3 PN6 50/40 meng 3-weg Rp2

065Z0422

HRE 3 PN6 50/40 meng 3-weg Rp2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatRp 2
AansluittypenBinnendraad
Aantal poorten3
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Druk nominaal [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekS karakteristiek
FunctieMengafsluiter
GlijschoenmateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Kvs-waarden [m³/u]40.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]Verdelen: 0,5Mengen: 1,0
Material DescriptionHRE 3 PN6 50/40 rotary 3-way Rp2
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]110 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
MontageversieFlow
OmschrijvingHRE 3 PN6 50/40 meng 3-weg Rp2
Pakkingbus afdichtingsmateriaalEPDM
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
Productnaam SCIP-dossierHRB HRE HFE
ProducttypeHRE 3
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max]1.0 bar
Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max]1.0 bar
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
VentielconusmateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkkoppel [Nm]5 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.75 Kilogram
Netto gewicht4.69 Kilogram
Volume5.627 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104033396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm