Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 150/400 meng 3-weg flens

065Z0437

HFE 3 PN6 150/400 meng 3-weg flens

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatPN 6
AansluittypenFlens
Aantal poorten3
AfsluitermaatDN 150
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Druk nominaal [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekS karakteristiek
FunctieDrukontlasting
GlijschoenmateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Kvs-waarden [m³/u]400.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]Verdelen: 0,5Mengen: 1,0
Material DescriptionHFE 3 PN6 150/400 rotary 3-way Flange
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]110 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
MontageversieFlow
OmschrijvingHFE 3 PN6 150/400 meng 3-weg flens
Pakkingbus afdichtingsmateriaalEPDM
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
Productnaam SCIP-dossierHRB HRE HFE
ProducttypeHFE 3
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max]0.5 bar
Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max]0.5 bar
SpindelmateriaalRoestvrij staal
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming
Toepassingsalternatief VSPStadsverwarming
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
VentielconusmateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkkoppel [Nm]15 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht48.8 Kilogram
Netto gewicht36 Kilogram
Volume100.3 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104033549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm