HFE 3 PN6 25/18 meng 3-weg flens
065Z0429
HFE 3 PN6 25/18 meng 3-weg flens
065Z0429
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | PN 6 |
| Aansluittypen | Flens |
| Aantal poorten | 3 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| Druk nominaal [bar] | 6 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flow-karakteristiek | S karakteristiek |
| Functie | Drukontlasting |
| Glijschoenmateriaal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Kvs-waarden [m³/u] | 18.00 m³/h |
| Lekkage door poort max. [% Kvs] | Verdelen: 0,5Mengen: 1,0 |
| Material Description | HFE 3 PN6 25/18 rotary 3-way Flange |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 110 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Montageversie | Flow |
| Omschrijving | HFE 3 PN6 25/18 meng 3-weg flens |
| Pakkingbus afdichtingsmateriaal | EPDM |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Productnaam SCIP-dossier | HRB HRE HFE |
| Producttype | HFE 3 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max] | 0.5 bar |
| Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max] | 0.5 bar |
| Spindelmateriaal | Roestvrij staal |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Verwarming |
| Toepassingsalternatief VSP | Stadsverwarming |
| Ventielbodymateriaal | Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventielconusmateriaal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkkoppel [Nm] | 5 N-m |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.721 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.309 Kilogram |
| Volume | 5.514 Cubic decimeter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033464 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |