Danfoss logo
3-way valve type VZL 3

VZL 3 PN16 15/1 3-weg met zitting vlak einde

065Z2083

VZL 3 PN16 15/1 3-weg met zitting vlak einde

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten3
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekLineair
FunctieMengafsluiter
Kvs-waarde (B-AB) [m³/h]0.63 m³/h
Kvs-waarden [m³/u]1.00 m³/h
Lekkage door poort (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.05
Material DescriptionVZL 3 PN16 15/1 3-way seated flat end
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Montageversievrij
OmschrijvingVZL 3 PN16 15/1 3-weg met zitting vlak einde
Pakkingbus afdichtingsmateriaalEPDM
PN alternatief VSP10
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeVZL 3
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor30:1
Slag [mm]2.80 mm
Spindelpositie(A-AB): Normaal gesloten
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSPWarmwater
VentielbodymateriaalMessing
VentielconusmateriaalMessing
VentielspindelmateriaalMessing
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.292 Kilogram
Netto gewicht0.292 Kilogram
Volume0.634 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421535417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm